- Artikel-Nummer:
- TS 8800.751
- Ausführung
- für Montageplatten
für Montage an VX Systemlochung
- Produktbeschreibung
- Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.
- Material
- Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
- Farbe
- Ähnlich RAL 7030
- Lieferumfang
- Kabelkanal mit Deckel
- Stegbreite
- 5,5 mm
- Schlitzbreite
- 4,5 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten
- Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ±0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab
- Hinweis
- Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.
- Abmessung
- Breite: 40 mm
Tiefe: 80 mm
Länge: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 22,98 kg
- Bruttogewicht
- 24,186 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
-
TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 40x2000x80 mm