IT-Monitoring

IT-Monitoring

Zur Ausführung von Steuerbefehlen und Energieversorgung/Regelung von Verbrauchern

IT-Monitoring

CMC III Processing Units

Die Processing Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden...

IT-Monitoring

CMC III Power Units

Zur Strom-/Energiemessung und Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, wie zum Beispiel Lüftern.

IT-Monitoring

CMC III I/O Units

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

IT-Monitoring

CMC III Sensoren

Zur Überwachung verschiedener Parameter in Schränken oder Räumen.

IT-Monitoring

CMC III CAN-Bus Sensor

Zur Anbindung von einem CMC-TC-Sensor

IT-Monitoring

Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.