- Artikel-Nummer:
- SZ 2500.440
- Ausführung
- Durchgangsverdrahtung, 2-polig (mit Buchse und Stecker)
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Schwarz
- Länge
- 1 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normen
- Netzanschlussleitungen: AVLV2
- Netzanschluss-Steckverberbinder: ECBT2
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Bruttogewicht
- 0,371 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
-
SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC, L: 1000 mm