Seitenwand für Kabelrangierraum

Artikel-Nr.: TS 8600.510

Seitenwände für Kabelrangierraum TS, Stahlblech

Artikel-Nr.:
TS 8600.510
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Tiefe: = 500 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,44 kg
Bruttogewicht
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
TS Seitenwand, für Kabelrangierraum, für T: 500 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Einlegezettel