- Artikel-Nummer:
- TS 5050.106
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dachblech
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
Tiefe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,8 kg
- Bruttogewicht
- 7 kg
- EAN
- 4028177649965
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- Dachbleche, für TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Dachblech, Pulverbeschichtet