Outdoor-Basicgehäuse

Artikel-Nr.: CS 9783540

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Artikel-Nr.:
CS 9783540
Produktbeschreibung
Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen
Gesamthöhe: 955 mm
Regendach Breite: 650 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 450 mm
Lichte Breite: 512 mm
Lichte Höhe: 712 mm
Lichte Tiefe: 349 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Type rating nach UL 50E
Type 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
IK-Code
IK10
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
29 kg
Bruttogewicht
34 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177569140
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
CS NewBasic BHT 600x800x400, Aluminium, eintürig, einwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium, bestehend aus Grundgehäuse, Regendach und Sockel, Tür mit 2-Punkt Verriegelung durch Schwenkhebel-Griff,
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium Baureihe Rittal New Basic

Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache
Profilierung des Schrank-Korpus.System-Lochung im 25 mm DIN-Raster
frontseitig und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des
System-Zubehörs. Eintüriges Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung,
eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,
3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder
nach DIN 18254. Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren
und Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,
verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm
Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch
mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt,vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über
das Systemzubehör möglich.

Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 600 x 800 x 400 mm - Gesamthöhe 955 mm, inkl. Sockel und
Regendach
Regendach: BHT: 650 x 55 x 550 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.540 oder gleichwertig