Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Artikel-Nummer: AE 1006.500

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Schutzdach für AE

Wandbefestigungshalter für KL, EB, BG, AE, Wandgehäuse EL, TP Oberteile und LWL-Kleinverteiler

Wandbefestigungswinkel für AX, KX, AX IT, AE, KL

Vorreiberverschluss

Vorreiberverschluss HD

Artikel-Nummer:
AE 1006.500
Material
Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 380 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
334 mm x 355 mm
Anzahl Türen
1
Anzahl Verschlüsse
1
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Grundmaterial
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,31 kg
Bruttogewicht
9,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177421288
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x380x210 mm, Edelstahl, 1.4404, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail