- Artikel-Nummer:
- AS 4050.005
- Produktbeschreibung
- Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke und Schaltschrank-Kombinationen bis 4,80 m Länge.
- Nutzen
- Unterstützt das einfache Montieren von Sockeln unter Schaltschränken
- Einfacher Transport von angereihten Schaltschränken in der Werkstatt oder am Aufstellungsort
- Flexibler Einsatz für unterschiedlich tiefe Schaltschränke durch verstellbare Gabeln
- Ergonomisches Arbeiten (Anheben und Senken) durch Drehmomentkurbel
- Technische Daten
- Abmessungen je Wagen (B x H x T): 750 x 1100 x 400 mm
- Funktionsweise
- Transport von Anreihschränken bis zu einer Länge von 4,80 m
- Transportierbare Schranktiefen: 400, 500, 600, 800 mm
- Heben von Anreihschränken bis zu einer Höhe von 230 mm und einem Gewicht von 1800 kg
- Lieferumfang
- 2 Transportwagen
- Traglast
- 1.800 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 180 kg
- Bruttogewicht
- 195 kg
- Zolltarifnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Produktbeschreibung
-
Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke und Schaltschrank-Kombinationen. Unterstützt das einfache Montieren von Sockeln unter Schaltschränken, sowie das flexible Transportieren von kompletten Schaltanlagen bis 1,8t. Durch verstellbare Gabeln können VX-Schaltschränke der Tiefen 400, 500, 600 und 800 mm transportiert werden.