Sprachpaket für Wire Terminal

Artikel-Nummer: AS 4051.061

Mit dem Sprachpaket kann der Rittal Wire Terminal um die Sprachen Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch oder Tschechisch erweitert werden. Somit wird eine verständliche Displaysprache für unterschiedliche Länder gewährleistet.

Artikel-Nummer:
AS 4051.061
Produktbeschreibung
Mit dem Sprachpaket kann der Rittal Wire Terminal um die Sprachen Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch oder Tschechisch erweitert werden. Somit wird eine verständliche Displaysprache für unterschiedliche Länder gewährleistet.
Nutzen
Benutzerfreundliche Sprachverfügbarkeit
Vertraute Arbeitsumgebung für Ihren Arbeitsplatz der Drahtkonfektionierung
Lieferumfang
Software
Ausgewählte Sprache: Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch oder Tschechisch
Weitere Sprachen nur auf Anfrage
Hinweis
Der Standardlieferumfang des Wire Terminals umfasst die Sprachen Deutsch und Englisch
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,01 kg
Bruttogewicht
0,01 kg
Zolltarifnummer
85234920
EAN
4028177961753