Hydraulikschlauch

Artikel-Nummer: AS 4055.807

Der Hydraulikschlauch, in Kombination mit dem Hydraulikzylinder, ermöglicht das Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

Artikel-Nummer:
AS 4055.807
Ausführung
Doppelwandig
Produktbeschreibung
Der Hydraulikschlauch, in Kombination mit dem Hydraulikzylinder, ermöglicht das Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.
Länge
3 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,5 kg
Bruttogewicht
1,606 kg
Zolltarifnummer
40094200
EAN
4028177922884
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeschreibung
Hydraulikschlauch für Hydraulikzylinder
Dokumentationen
Anleitung