Zubehör RiLine Anschlusstechnik Anschlusstechnik Anschlussblock Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600. Zum Produkt Anschlusstechnik Plattenklemme Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen. Zum Produkt Anschlusstechnik Leiteranschlussklemme Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. Zum Produkt Anschlusstechnik Systemabdeckung Für Leiteranschluss- und Plattenklemmen . Zum Produkt Anschlusstechnik Leiteranschlussklemme Push-in Zum Anschluss von Rundleitern. Zum Produkt Anschlusstechnik Schienenverbinder Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen 40 x 10 bis 120 x 10 mm. Zum Produkt Anschlusstechnik Geräteadapter Schraubbefestigung Für Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Für Schienensyteme mit 185 mm Mittenabstand. Zum Produkt Anschlusstechnik Geräteadapter Klemmbefestigung Für Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Für Schienensyteme mit 185 mm Mittenabstand. Zum Produkt Anschlusstechnik Schienenisolierung Für die Anschlussleiterführung, steckbar. Zum Produkt Anschlusstechnik Anschlussplatte Zum Anschluss von Kabelschuhen und lamelliertem Flachkupfer. Zum Produkt Anschlusstechnik Steckelemente zur Adaption der Schienenabmessungen Zur Adaption der Schienenabmessung 30/50 x 10 mm. Zum Produkt Anschlusstechnik Distanzelemente zur Reduzierung der Schienenbreite Zur Reduzierung der Schienenbreite in 10 mm-Schritten. Zum Produkt