- Artikel-Nummer:
- SV 9342.570
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektioniertes, lamelliertes Flachkupfer zum Anschluss von marktgängigen Leistungsschaltern (MCCB).
- Material
- Elektrolytkupfer F20
- Hinweis
- Universelle Anwendung für Schaltgeräte mit einer Maßdifferenz zwischen Befestigungsebene und Oberkante Kontaktebene von 20 ± 5 mm.
- Passend für Artikel-Nr.
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Ausführung lamelliertes Flachkupfer
- Anzahl Lamellen: 6
Lamellenbreite: 9 mm
Lamellenstärke: 0,8 mm - Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Bruttogewicht
- 0,103 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,03
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Anschlusswinkel E-Cu, für CB-Geräteadapter, SV 9342500/510/540/550
Anschlusswinkel für CB Geräteadapter
Anschlusswinkel für CB Geräteadapter SV 9342.500 / 510 / 540 / 550
Vorkonfektioniertes, lameliertes Flachkupfer zum Anschluss von
marktgängigen Leistungsschaltern ( MCCB )
Technische Daten
6 x 9 x 0,8 mm
Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke
Für Schaltgeräte Fabrikat/Typ
Moeller: NZM 1
Hinweis
Universelle Anwendung für Schaltgeräte mit einer Maßdifferenz zwischen
Befestigungsebene und Oberkante Kontaktebene von 20 +/- 5mm.
System:
Rittal RiLine60
Anschlusswinkel für CB Geräteadapter SV 9342.500 / 510 / 540 / 550
Vorkonfektioniertes, lameliertes Flachkupfer zum Anschluss von
marktgängigen Leistungsschaltern ( MCCB )
Technische Daten
6 x 9 x 0,8 mm
Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke
Für Schaltgeräte Fabrikat/Typ
Moeller: NZM 1
Hinweis
Universelle Anwendung für Schaltgeräte mit einer Maßdifferenz zwischen
Befestigungsebene und Oberkante Kontaktebene von 20 +/- 5mm.
System:
Rittal RiLine60