Erhöhungsrahmen für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00

Artikel-Nummer: SV 9666.680

Zum Vorsetzen der Berührungsschutzabdeckung.

Artikel-Nummer:
SV 9666.680
Produktbeschreibung
Zum Vorsetzen der Berührungsschutzabdeckung. Ermöglicht uneingeschränkten Anschluss der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 (3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand).
Material
Polystyrol
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Der Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner Gr.00 mit Abdeckungen und Erhöhungsrahmen ist nicht in Verbindung mit anderen Geräten möglich
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,345 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Erhöhungsrahmen (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen