Boden

Nivellierfüße

Nivellierfüße werden zum Ausgleich von Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten verwendet. Für unterschiedliche Schranksysteme in verschiedenen Materialien und Ausführungen

Nivellierfüße

Nivellierfuß für VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen. Befestigungsgewinde M12. Wahlweise mit Innensechskant zur Verstellung von der Schrankinnenseite.

Nivellierfüße

Nivellierfuß mit Innenverstellung, für VX IT

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Der Montagewinkel dient dem Versatz und der Befestigung des Nivellierfußes unterhalb des Schrankrahmengerüstes. Damit kann der Nivellierfuß bequem vom Gehäuseinneren über den...

Nivellierfüße

Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Nivellierfüße, für Flatbox

Nivellierfüße

Nivellierfuß für VX, TS, VX SE, in Edelstahl

Zur direkten Montage an Schränken, für einfachere Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ±15 mm.

Nivellierfüße

Nivellierfüße für VX, TS, VX SE, in Edelstahl

Zur direkten Montage am Rahmeneckstück des Schrankprofils. Ebenfalls geeignet für die Montage am Sockel-System VX. Bei Montage am Sockel-System VX wird der Sockel-Adapter benötigt.

Nivellierfüße

Sockel-Adapter für Doppel-Lenkrollen und Nivellierfüße

For mounting twin castors 7495.000 and levelling feet to the VX, AX base/plinth system.