Schnittstelle Mensch-Maschine Tastaturen, Ablagen und Schubladen Tastaturen in einer Ablage am Bediengehäuse montiert oder per Schublade oder Klappe in 19"-Ebene integriert. Tastaturen, Ablagen und Schubladen Ablage für Mousepad, schwenkbar Zur Montage links/rechts unter Ablage für Tastaturen, verrastet automatisch, ein- und ausgeschwenkt. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Einbautastatur 19"/4 HE mit integriertem Touchpad Das integrierte Touchpad macht die zusätzliche, schutzartgerechte Installation einer Mouse überflüssig und minimiert somit den Verkabelungsaufwand. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene Für 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene, geeignet für Tastaturen bis 430 mm Breite und 250 mm Tiefe bei umgeklappter Frontplatte. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Ablage für Mousepad, ausziehbar mit Mouse-Halter Zum Anschrauben in der Klapplade, passend für alle gängigen Mousepads bis 250 x 205 mm. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Papierentnahme-Klappe zum Einbau in Flächen Zum Einbau in Flächen, ermöglicht eine einfache Entnahme von Seiten aus dem Drucker, ohne die Gehäusetür zu öffnen. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Halterung für Mouse Passend zur Ablage für Mousepad und zur sicheren Aufnahme einer Standard-Mouse. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Tastaturablage für Bediengehäuse oder Flächen Einstellbar auf verschiedene Tastaturtiefen über einfache Schiebefunktion. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Tastatur, ausziehbar mit integriertem Trackball Extrem flache Tastatur mit Cursor-Tasten und Trackball, der Griff dient gleichzeitig als Handballenauflage. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Ablagesteg, schwenkbar Zur Ablage von Standard-Tastaturen bei Programmier-und Servicearbeiten, Montageabstand der Ablagestege für problemloses Einschwenken min. 300 mm. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Schublade 19"/2 HE für Tastatur und Mouse Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 390 x 32 x 139 mm, Ablage von handelsüblicher Mouse oder Trackball. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Klapplade für Tastatur und Mouse Zum Einbau in 600 und 800 mm breite Türen und 19˝-Schwenkrahmen und -Schränke. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Ablage für Mousepad für Bediengehäuse oder Flächen Die Neigung der Ablage ist individuell einstellbar. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen Für 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 420 x 40 x 220 mm, voll auszugsfähig, abschließbar. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Boden für Türrohrrahmen Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Schublade für Tastatur und Mouse mit Ablage für Mousepad Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 460 x 42 x 170 mm, Standard Mouse und -pad. Zum Produkt Tastaturen, Ablagen und Schubladen Tastaturablage HD Zur Ablage von handelsüblichen Tastaturen, inkl. Wasserablauf-Loch. Zum Produkt