- Artikel-Nummer:
- DK 7696.000
- Ausführung
- Einbau (mittig) zöllig
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für
- Breite: = 600 mm
= 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- DK Einbauwinkel, für 19"-Profilschienen, für B: 600/1200 mm
Winkel, 482,6 mm (19") für 600 mm breite
Netzwerkschränke
Befestigungswinkel zum Einbau von Profil-
schienen im HE-Raster oder T-Nut-Profil-
schienen in 600 mm breite Netzwerkschränke.
Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet
Ausführung: verzinkt, chromatiert
Befestigungswinkel zum Einbau von Profil-
schienen im HE-Raster oder T-Nut-Profil-
schienen in 600 mm breite Netzwerkschränke.
Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet
Ausführung: verzinkt, chromatiert