19"-Ausbautechnik Einbausätze für Profilschienen Abhängig von Schranktyp und Schrankbreite muss der Einbausatz für die Profilschienen und Montagerahmen gewählt werden. Einbausätze für Profilschienen Einbauwinkel TS für L-förmige Profilschienen in TS, 482,6 mm (19") Für optimalen seitlichen Freiraum bei der Kabelführung, tiefenvariable Befestigung über Befestigungslanglöcher möglich. Mehr lesen Einbausätze für Profilschienen Einbauwinkel für 19"-Profilschienen Erforderlich zur Befestigung von Profilschienen 19˝. Mehr lesen Einbausätze für Profilschienen Profilschienen-Zusatzbefestigung mit L-förmigen Profilschienen Wirkt einer Verwindung der montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen, Befestigung direkt an 482,6 mm (19˝)-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis. Mehr lesen Einbausätze für Profilschienen Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig 482,6 mm (19") Bestehend aus 4 Tiefenstreben zur Aufnahme von Profilschienen Mehr lesen