Kabelführung und -abfangung Kabelführungs- und Rangierbügel Kabelführungs- und Rangierbügel. Kabelführungs- und Rangierbügel Kabelmanager Zur systemgerechten Kabelumlenkung sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen, die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen. Mehr lesen Kabelführungs- und Rangierbügel Kabelführungsbügel Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen. Mehr lesen Kabelführungs- und Rangierbügel Rangierbügel Zur Aufnahme von großen Kabelmengen, zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19˝)-Profilen und Montagerahmen in 800 mm breiten Netzwerkschränken. Mehr lesen Kabelführungs- und Rangierbügel LWL-Führungsbügel Zum Einlegen von LWL Rangier- bzw. -Jumperkabel in die Rillen des Innenkorpus, ein Gummiband hält unterschiedliche LWL-Kabel bis Ø 4,5 mm. Mehr lesen Kabelführungs- und Rangierbügel Überlängenbevorratung Zur Befestigung im rückwärtigen Schrankbereich bzw. zur seitlichen Befestigung an den Netzwerkschränken. Mehr lesen