Kabelführung

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Die im Lieferumfang enthaltenen Bodenbleche der Rittal Schranksysteme können gegen unterschiedliche Kabeleinführungsbleche ersetzt werden. Kabelführungstüllen und Steckerdurchführungstüllen sorgen für hohen IP-Schutz bei komfortabler Installation.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE

Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In...

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE

Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, mittig für TS, TP

Zum Aufstecken an Bodenbleche.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Zum Aufstecken direkt an der Bodenöffnung.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Elastisches Klemmprofil

Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Bodenblechen, besonders geeignet für gleiche Kabelquerschnitte.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

EMV-Bodenblech

Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Bodenblech für TP

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Abschlussplatte für Pult-System CX

Zum Verschließen der Dachöffnung von Pultunterteilen und Pultmittelteilen CX.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Abschlussplatte für TP

Als Deckel eines TP Unterteils.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Klemmteile für Bodenbleche

Als Ersatz und zur zusätzlichen Befestigung der Bodenbleche im TS, SE, CM, TP.

Kabeleinführung für Bodenöffnungen

Bodenbleche für DK-TS

Bodenbleche für DK-TS zum Verschließen der Bodenöffnung oder zur Kabeleinführung