Geräteböden

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung.

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteboden 1 HE, Festeinbau 482,6 mm (19")-Systemlochung

482,6 mm (19˝)/535 mm (metrisch), Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs in zölligen oder metrischen Ebenen, Belastbarkeit: 10 kg.

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteboden ausziehbar, 2 HE für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Dieses Komplettset beinhaltet die vormontierte Variante inkl. Teleskopschienen, Griffmulde, Befestigungsflansche und Sicherungsstiften.