Geräteböden Geräteböden zur Rahmenbefestigung Geräteböden zur Rahmenbefestigung. Geräteböden zur Rahmenbefestigung Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg. Mehr lesen Geräteböden zur Rahmenbefestigung Geräteboden, Festeinbau für TS, VX SE, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz Zur direkten Montage am vertikalen Schrankprofil. Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren. Mehr lesen Geräteböden zur Rahmenbefestigung Geräteboden, ausziehbar für TS, VX SE, PC, IW Zur direkten Montage am vertikalen TS Schrankprofil, Schrankbreite. Mehr lesen Geräteböden zur Rahmenbefestigung Schubladen-Wanne ausziehbar Für Schränke mit TS-Rahmenkonstruktion der Baureihe IW, PC. Mehr lesen