Schienensysteme

Chassis

Zum individuellen Innenausbau und zur Schaffung zusätzlicher Montageebenen.

Chassis

System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Chassis

System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene.

Chassis

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Chassis

Montage-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Chassis

System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Chassis

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.

Chassis

TS System-Chassis 23 x 73 mm

Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.

Chassis

TS Montage-Chassis 45 x 88 mm

Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden.

Chassis

PS Montage-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Für die Montage an den horizontalen und vertikalen TS Schrankprofilen über Kombi-Haltestück PS.

Chassis

PS System-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Für die direkte Montage an den horizontalen TS Schrankprofilen. An den vertikalen TS Schrankprofilen nur über Adapter möglich. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern.