Scharnier 180°

Artikel-Nummer: SZ 7824.520

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkel

Artikel-Nummer:
SZ 7824.520
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Türöffnungswinkel
180°
Hinweis
Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
Hinweis zur Best.-Nr.
Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
Nicht für geteilte Türen.
Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
Passend für Türvariante
Stahlblechtür
Passend für Gehäusetyp
TS 8 Schrankreihen mit Komfortgriff
TS IT
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,572 kg
Bruttogewicht
1,777 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeschreibung
DK-TS8 180°-Scharnier, für Stahlblechtüren, TS, TS IT
Dokumentationen
Einlegezettel
180°-Scharnier für Anreihung

180°-Scharniere (zum Austausch gegen
vorhandene Scharniere)

Material: Zink Druckguss, lackiert, RAL 7035