Verschluss-Systeme

Griffsysteme für Gehäuse

Alternative Verschluss-Systeme für Schränke und Gehäuse.

Griffsysteme für Gehäuse

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Griffsysteme für Gehäuse

CMC III Online-Komfortgriff VX mit Master-Key-Funktion für VX, VX IT

Online-Komfortgriff mit Master-Key-Funktion

Griffsysteme für Gehäuse

Griffe, elektromagnetisch für CMC III und IoT Interface

Griffe, in unterschiedliche Schranksysteme integrierbar.

Griffsysteme für Gehäuse

Komfortgriff VX mit Zahlencode, für VX, VX IT

Komfortgriff mit individuell einstellbaren Zahlencode.

Griffsysteme für Gehäuse

Montageadapter für Griffsysteme

Griff-Montageadapter VX/TS, Kopplung von Griff VX an Verschlussstangensystem TS.

Griffsysteme für Gehäuse

Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Griffsysteme für Gehäuse

Mini-Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Griffsysteme für Gehäuse

Verschlussstangen-Sperre nach CNOMO für VX, VX IT

Passend für alle Verschlussstangen von eintürigen Schränken und Sichttüren mit Standard-Verschluss oder Komfortgriff VX. Die Sperre verhindert, dass sich die Verschlussstangen bei geöffneter Tür bewegen lassen.

Griffsysteme für Gehäuse

Verschluss-Einsatz

Für Griffe und Gehäuse.

Griffsysteme für Gehäuse

Komfortgriff für TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Griffsysteme für Gehäuse

Griffadapter für Komfortgriff

Der Griff gleicht die Design-Schräge des Türprofiles aus und schafft so die Voraussetzungen zur Montage des Komfortgriffes.

Griffsysteme für Gehäuse

Hauptschalter-Einbauadapter für Türeinbau

Hauptschalter-Einbauadapter zur Montage im Rittal Schaltschranksystem VX25, TS 8 und VX SE. Mit Hilfe des Hauptschalter-Einbauadapters kann ein Hauptschaltergriff feststehend und zurückversetzt in eine Schaltschranktür montiert werden.

Griffsysteme für Gehäuse

Sicherheitsgriff mit Zahlencode

Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel.

Griffsysteme für Gehäuse

Nebentürverriegelung für TS

Zur optimalen Bedienung der Nebentür von außen, wenn der Handgriff auf der Innenseite durch Schwenkrahmen oder 19"-Einbauten schwer zugänglich ist.

Griffsysteme für Gehäuse

Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen oder für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.

Griffsysteme für Gehäuse

Mini-Komfortgriff für EL 3-teilig

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen und für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.

Griffsysteme für Gehäuse

Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber inklusive VW E1 Schließung

Zum nachträglichen Anbau an AE-Gehäusen mit Vorreiberverschlüssen.

Griffsysteme für Gehäuse

Verschluss-System Ergoform-S

Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.

Griffsysteme für Gehäuse

Kunststoff-Handgriffe

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.

Griffsysteme für Gehäuse

Knebelgriff

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.