Anreihsatz für AX, KX, AE, KL

Artikel-Nummer: SZ 1199.100

Zur Anreihung von AX/KX Gehäusen. Die dafür notwendigen Ausbrüche sind kundenseitig vorzunehmen.

Artikel-Nummer:
SZ 1199.100
Produktbeschreibung
Zur Anreihung von AX/KX Gehäusen. Die dafür notwendigen Ausbrüche sind kundenseitig vorzunehmen.
Nutzen
Spezialschrauben und -muttern begrenzen die Komprimierung der Dichtung auf ein fest definiertes Maß und sichern somit eine dauerhafte Abdichtung zwischen den Schränken
Spezialschrauben und -muttern für eine schnelle, einfache Montage ohne Gewindeschneiden
Dichtung, selbstklebend aus anreihbaren Dichtelementen und Eckstücken für individuelle Anpassung an unterschiedlichen Gehäusegrößen
Lieferumfang
Spezialschrauben und -muttern
Dichtelemente, selbstklebend
Hinweis
1 VE ist ausreichend für eine Anreihstelle bis H x T = 800 x 350 mm
Anreihung kann bei KX E-Box nicht an der scharnierten Seite erfolgen
Passend für
Gehäusetyp: AX
KX
AE
KL
Höhe: ≤ 800 mm
Tiefe: ≤ 350 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,219 kg
Bruttogewicht
0,26 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177602373
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
SZ Anreihsatz, fürAX, KX, AE, KL, HT: 800x350 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Das Kleingehäuse KX bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.