- Artikel-Nummer:
- DK 7825.250
- Produktbeschreibung
- Der ausziehbare Kippschutz kann nachträglich schnell und einfach an den unteren Schrankrahmen der TS IT Racks montiert werden und wird nur im Bedarfsfall ausgezogen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Der Kippschutz kann nicht zusammen mit Bodenblech bzw. -rahmen oder Sockel eingesetzt werden.
- Belastbarkeit (statisch)
- 150 kg
- Passend für
- Tiefe: 1.000 mm
- Passend für Tiefe
- 1 000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,296 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
DK Kippschutz, 1500 N, statisch, ausziehbar, für Schranktiefe: 1000 mm, für TS IT,