Sockel

Sockel-System AX

Durch die große Öffnung im Sockel-Eckstück kann direkt von vorne mit dem Gehäuse verschraubt werden. Die clipsbaren Blenden ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugang zum Sockel und damit zur individuellen Nutzung, z. B. als Kabelrangierraum.

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.

Sockel-System AX

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm für AX

Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.

Sockel-System AX

Sockel-Blende, seitlich, 200 mm für AX

Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.

Sockel-System AX

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm für AX

Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.

Sockel-System AX

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm für AX

Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.