Zubehör

Sockel

Sockelsysteme als stabiler Schrankuntersatz bieten extra Raum zur Kabeleinführung. Sockel-System VX, Sockel-System AX, Sockel für TP, IW, PC, Kabelrangierräume, Sockel-Zubehöre.

Sockel

Sockel-System VX

Das Sockel-System VX ist einsetzbar für nahezu jede Schrankanwendung. Neben einer hohen Stabilität bietet es höchsten Montagekomfort, spart Zeit und eröffnet ganz neue Möglichkeiten beim Ausbau des Sockels.

Sockel

Sockel-System AX, neue Ausführung

Der neue AX Sockel zeichnet sich durch maximalen Raum für individuelle Kabeleinführungen aus, dank eines optimierten Blendenkonzepts und des neuen Konstruktionsprinzips. Das macht den Sockel besonders effizient für vielfältige...

Sockel

Sockel-System AX

Durch die große Öffnung im Sockel-Eckstück kann direkt von vorne mit dem Gehäuse verschraubt werden. Die clipsbaren Blenden ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugang zum Sockel und damit zur individuellen Nutzung, z. B....

Sockel

Sockel TS

Sockel TS bestehend aus Sockel-Elementen vorne und hinten, vormontiert mit Eckstücken, abhängig von der Schrankbreite, die seitlichen Blenden wählen Sie entsprechend der Schranktiefe.

Sockel

Kabelrangierräume

Kabelrangierräume, mit integrierter Systemlochung für individuellen Systemausbau

Sockel

Sockel, komplett

Sockel, komplett für AE, TP, ES, Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.

Sockel

Zubehör für Sockel

Zubehör für Sockel, wie z.B. Bodenbefestigungslaschen, Nivellierfüße, usw.

Sockel

Sockel, stationär für PC, IW

Im Design den Gehäusen angepasst, Höhe 100 mm, vorne überstehend.

Sockel

Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Sockel

Traverse für VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor.

Sockel

Sockel für FlatBox

Zur Befestigung an dem bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox. Eine rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.

Sockel

Kippschutz für TS IT

Kippschutz für Serverschränke TS Der ausziehbare Kippschutz kann nachträglich an den unteren Schrankrahmen der Serverschränke montiert werden und wird nur im Bedarfsfall ausgezogen.

Sockel

Erdsockel für Multifunktionsgehäuse

Erdsockel aus Edelstahl für Multifunktionsgehäuse.