Zubehör VX IT Gleitschienen Gleitscheinen bieten die Ablagefläche für Komponenten, die in die 19"-Ebene eingehangen werden, und fangen das Gewicht von schweren Einbauten ab. Gleitschienen Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau für VX IT Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene. Mehr lesen Gleitschienen Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene. Mehr lesen Gleitschienen Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene. Mehr lesen Gleitschienen Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, Schwerlast für VX IT Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene für 19"-Profilschienen standard und für 19"-Profilschienen dynamic im VX IT. Mehr lesen