VX IT

Zubehör VX IT

Alles, was für den Schaltschrankausbau benötigt wird: Das umfangreiche Zubehörprogramm für alle Anwendungen. Flexibilität, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit ab Lager lieferbar.

Zubehör VX IT

IT-Systemleuchte LED für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Zur perfekten Ausleuchtung von IT-Schranksystemen und IT-Gehäusen.

Zubehör VX IT

Lüftermodul für VX IT, TS IT

Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern. Einfache Anschlusstechnik und energieeffiziente Drehzahlregelung.

Zubehör VX IT

Boden

Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche,...

Zubehör VX IT

Seitenwände

Mit unterschiedlichen Arten von Seitenwänden können offene Seiten von Anreih-Schranksystemen und IT-Racks je nach Anforderung in hoher Schutzart oder werkzeuglos geschlossen werden.

Zubehör VX IT

Verschluss-Systeme

Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der...

Zubehör VX IT

Kabelführung

Zubehöre zur flexiblen Einführung von Kabeln in Schrank- und Gehäusesysteme sowie effiziente Kabelführung im Gehäuse und Kabelführung in Schränken mit 19"-Maßraster: Kabeleinführungen, Flanschplatten,...

Zubehör VX IT

Gleitschienen

Gleitscheinen bieten die Ablagefläche für Komponenten, die in die 19"-Ebene eingehangen werden, und fangen das Gewicht von schweren Einbauten ab.

Zubehör VX IT

Profilschienen

Profilschienen für den zölligen Ausbau.

Zubehör VX IT

Geräteböden

Ablagemöglichkeiten und Stellflächen sind am Schrankrahmen oder der 19"-Ebene möglich. Teleskopschienen und Griffe ergänzen die Palette der Geräteböden, die in IT-Racks, Serverschränke, Wandverteiler und...

Zubehör VX IT

Erdung

Erdungsmaterial zum Aufbau einer sicheren Schutzleiterverbindung zur Erfüllung der Vorgaben von VDE und der Niederspannungsrichtlinen. Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung...

Zubehör VX IT

Power Distribution Unit PDU

Mit der kompakten PDU wird jedes IT-Rack mit einer professionellen Stromverteilung ausgestattet. In den IT-Serverracks erfolgt die Montage werkzeuglos im Zero-U-Space. Die umfangreichen Energiemess- und Monitoringfunktionen machen die PDU zu einer...

Zubehör VX IT

Power System Modul PSM

Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckdosenmoduls. Optionale Messung von Spannung, Strom und Verbrauch.

Zubehör VX IT

Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar

Ausgelegt für die Aufnahme von Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten, ausziehbare Bauteilfront für optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und unten.

Zubehör VX IT

Luftführung/Energieeffizienz

Eine gezielte Luftführung zu den Einbaukomponenten und eine Luftschottung der freien Bereiche innerhalb und umlaufend um die 19"-Montageebene vermindert Strömungsverluste und steigert so den energieeffizienten Einsatz der Klimatisierung...