Anschlussplatte für lamellierte Kupferschienen

Artikel-Nummer: SV 9676.747

Zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 9676.747
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material
Anschlussplatte: E-Cu
Druckstück: Edelstahl
Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis
Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Anzahl Schienen pro Leiter
2
Befestigungsmaß
50 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
32 x 20 mm
Passend für lamellierte Kupferschienen
Anzahl: 2
mit Anzahl Lamellen: 10
mit Lamellenbreite: 32 mm
mit Lamellenstärke: 1 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,34 kg
Bruttogewicht
0,346 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,13
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 32x20 mm, (Flat-PLS)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK