Energy Monitoring

Energy Meter Zubehör

Für die Energy Meter stehen Erweiterungsmodule zur Verfügung, mit denen die Anzahl der Messstellen erhöht werden. kann Optional ist zusätzlich ein abgesetzter Betrieb weiterer Messstellen möglich. Die benötigten Stromwandler für RiLine- und Ri4Power-Anwendungen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Energy Meter Zubehör

Externes Display REM RD 96 für Netzanalysator REM 801

Zur Konfiguration und Anzeige der Parameter sowie Messwerte des Netzanalysators REM 801 und dessen Erweiterungsmodule.

Energy Meter Zubehör

Verbindungsmodul REM 800-CON

Zur Anbindung von räumlich entfernten Messstellen.

Energy Meter Zubehör

Strommessmodul

Zur Erweiterung des modularen Netzanalysators REM 801 um 8 weitere Strommesskanäle.

Energy Meter Zubehör

Digital-Eingangsmodul REM 800-DI 14

Das digitale Eingangsmodul erweitert den Funktionsumfang des Netzanalysator REM 801 um weitere 14 digitale Eingänge.