Stützisolator

Artikel-Nummer: SV 3031.000

Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Mittenabständen, zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.

Artikel-Nummer:
SV 3031.000
Produktbeschreibung
Zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE- oder PEN-Schienen.
Material
Duroplastischer Polyester (UP-Harz)
Abmessung
Gewinde: M10
Biegefestigkeit
6 kN
Torsionsfestigkeit
75 Nm
Zugfestigkeit
12 kN
Abmessung
Höhe: 40 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
0,444 kg
Bruttogewicht
0,56 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Produktbeschreibung
SV Stützisolator, H: 40 mm, Gewinde M10
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Stützisolatoren 40mm

Stützisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen
Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN
Schienen.
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V
Technische Daten
Höhe: 40 mm
Scharbe: M10
Anzugsdrehmoment
Zugfestigkeit: 12 kN
Torsionsfestigkeit: 75 Nm
Biegefestigkeit: 6 kN
Anzugsdrehmoment: 40 Nm
System:
Rittal RiLine60