- Artikel-Nummer:
- SV 3585.005
- Material
- E-Cu F30
- Länge
- 2 400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 20 mm
Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm - Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 14,4 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4,29
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 20x10 mm, L: 2400 mm