Ri4Power TS 8 Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienensysteme bis 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Sammelschienensysteme 100-185 mm Anschlusstechnik Optionen für alle Anschlussarten für diese Sammelschienensysteme. Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienen E-Cu Abmessungen von 12 x 5 bis 120 x 10 mm. Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Berührungsschutz Rundumkapselung. Mehr lesen Sammelschienensysteme 100-185 mm Sammelschienenhalter, 3-polig Schienenaufnahme je nach Halter von 30 x 10 bis 100 x 10 mm. Mehr lesen