- Artikel-Nummer:
- SK 3304.518
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12.
- Nutzen
- Für Außenaufstellung geeignet
- Blue e Technologie
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,26 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,9 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,07 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 8 A
Bei 60 Hz: 8,8 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 26 A
Bei 60 Hz: 28 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 805 m³/h
Innenkreislauf: 600 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,69
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 405 mm
Höhe: 1.020 mm
Tiefe: 358 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 56
- Schutzart NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,46 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Betriebstemperatur
- Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,75 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,74 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,89 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 11...16 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 54 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177943704
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 1,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 405 x 1020 x 358 mm
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung
(ab 1000 W), Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung,
Schutzart UL Type 3R/4,12.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,26 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,9 / 1,07 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,65 / 0,75 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,74 / 0,89 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 8 / 8,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 405x1020x358 mm
Einbautiefe: 410 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,69 / 1,46
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 325 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 56, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 54 kg
Hinweis: Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im
Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,26 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,9 / 1,07 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,65 / 0,75 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,74 / 0,89 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 8 / 8,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 405x1020x358 mm
Einbautiefe: 410 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,69 / 1,46
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 325 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 56, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 54 kg
Hinweis: Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im
Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.