- Artikel-Nummer:
- SK 3303.508
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12.
- Nutzen
- Für Außenaufstellung geeignet
- Blue e Technologie
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,44 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,23 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 2,6 A
Bei 60 Hz: 2,6 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 5,1 A
Bei 60 Hz: 6,4 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 315 m³/h
Innenkreislauf: 265 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,13
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,22 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 285 mm
Höhe: 620 mm
Tiefe: 298 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 56
- Schutzart NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,11 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Betriebstemperatur max bei 60 Hz
- 50 °C
- Betriebstemperatur
- Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,35 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,48 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
- Hinweis zur Best.-Nr.
- ohne integrierte Kondensatverdunstung.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 25 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177943674
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 0,46 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 285 x 620 x 298 mm
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung
(ab 1000 W), Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung,
Schutzart UL Type 3R/4,12.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,46 / 0,55 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,27 / 0,32 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,35 / 0,42 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,4 / 0,48 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,6 / 2,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 285x620x298 mm
Einbautiefe: 350 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,31 / 1,3
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 170 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 56, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 25 kg
Hinweis: Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im
Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,46 / 0,55 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,27 / 0,32 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,35 / 0,42 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,4 / 0,48 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,6 / 2,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 285x620x298 mm
Einbautiefe: 350 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,31 / 1,3
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 170 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 56, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 25 kg
Hinweis: Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im
Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.