- Artikel-Nummer:
- SK 3311.080
- Produktbeschreibung
- Kann an die Rückseite der vorgezogenen LCP Inline CW platziert werden, um die bestehende Lücke zum hinteren Bereich zu schließen.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Adapter
Mit Dachblech
Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
-
SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, für LCP Inline CW, BHT: 300x2000x200 mm