- Artikel-Nummer:
- SK 3319.610
- Ausführung
- Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten
Mediumfördernde Pumpe - Nutzen
- Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik
- Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt
- International durch bifrequente Ausführung
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Komplett anschlussfertige Einheit
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 1,47 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 1,66 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 900 m³/h
Bei 60 Hz: 900 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 455 mm - Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,39 t - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,5 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 4 l/min
Bei 60 Hz: 6 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 0,86 kW
Bei 60 Hz: 0,99 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 5,7 A
Bei 60 Hz: 5,6 A - Wasserkreislauf
- hermetisch offen
- Wasseranschlüsse
- G ½" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PP
Volumen: 2,5 l - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 51 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 1,5/1,7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 600 x 400 x 430 mm
3319610
Chiller TopTherm
Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte
Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International
durch bifrequente Ausführung
Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen
Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung , Mediumf
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 1,2 / 1,3 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 1,5 / 1,7 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 0,86 / 0,99 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 4 / 6 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,5 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,7 / 5,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+20° C)
Abmessungen [BxHxT]: 600x400x455 mm
Farbe: RAL 7035
Tank (Material): Kunststoff PP
Tank (Inhalt): 2,5 l
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 975 g
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Wasseranschlüsse: G 1/2" IG
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 51 kg
Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte
Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International
durch bifrequente Ausführung
Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen
Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung , Mediumf
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 1,2 / 1,3 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 1,5 / 1,7 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 0,86 / 0,99 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 4 / 6 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,5 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,7 / 5,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+20° C)
Abmessungen [BxHxT]: 600x400x455 mm
Farbe: RAL 7035
Tank (Material): Kunststoff PP
Tank (Inhalt): 2,5 l
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 975 g
Wasserkreislauf: hermetisch offen
Wasseranschlüsse: G 1/2" IG
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 51 kg