Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2021
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Artikel-Nummer: SK 3335.880
TopTherm Chiller im TS-Gehäuse mit geringer Standfläche sind perfekt in eine Schrankreihe integrierbar. Ihre Modulbauweise und die bifrequente Ausführung machen sie sehr flexibel. Zusätzlich bieten sie hohe Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz.
- Artikel-Nummer:
- SK 3335.880
- Nutzen
- Modulbauweise
- Geringere Standfläche
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz
- International durch bifrequente Ausführung
- Schnell verfügbar, da Basisplattform ab Lager lieferbar
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit mit Seitenwänden und Tür
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 27 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 30,4 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 32 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 35,2 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 1.605 mm
Höhe: 2.140 mm
Tiefe: 605 mm - Pumpenleistung (bei 2,5 bar/50 Hz)
- 55 l/min
- Pumpenleistung (bei 2,5 bar/60 Hz)
- 130 l/min
- Hinweis
- Bei 3335.880 und 3335.890 werden 2 Metallfilter benötigt
- Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +18 °C, Differenzwertregelung auch möglich)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Menge: 5,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 11,69 t - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 14,95 kW
Bei 60 Hz: 17,6 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 26,3 A
Bei 60 Hz: 26,7 A - Wasseranschlüsse
- G 1¼" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Volumen: 75 l
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 511 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177690080
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller TopTherm, im TS 8 Gehäuse, 32/35,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 1605 x 2140 x 605 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
3335880
Chiller TopTherm
Vorteile/Nutzen: Modulbauweise, Geringere Standfläche, Hohe
Servicefreundlichkeit, Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz,
International durch bifrequente Ausführung, Schnell verfügbar, da
Basisplattform ab Lager lieferbar
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 27 / 30,4 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 32 / 35,2 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 14,95 / 17,6 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 26,3 / 26,7 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Pumpenleistung 50/60 Hz: 55 / 130 l/min
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+18 °C, Differenzwertregelung auch möglich)
Abmessungen [BxHxT]: 1.605x2140x605 mm
Farbe: RAL 7035
Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 5600 g
Wasseranschlüsse: G 1 1/4" IG
Tank (Inhalt): 75 l
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 511 kg
Vorteile/Nutzen: Modulbauweise, Geringere Standfläche, Hohe
Servicefreundlichkeit, Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz,
International durch bifrequente Ausführung, Schnell verfügbar, da
Basisplattform ab Lager lieferbar
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 27 / 30,4 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 32 / 35,2 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 14,95 / 17,6 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 26,3 / 26,7 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Pumpenleistung 50/60 Hz: 55 / 130 l/min
Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung
+18 °C, Differenzwertregelung auch möglich)
Abmessungen [BxHxT]: 1.605x2140x605 mm
Farbe: RAL 7035
Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 5600 g
Wasseranschlüsse: G 1 1/4" IG
Tank (Inhalt): 75 l
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 511 kg