Edelstahlgehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) und Edelstahl 1.4404 (AISI 316L). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech. Höchste Schutzartanforderungen bis IP 66. Einfache Wandmontage.
Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank...
PC-Schranksysteme auf Basis VX SE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Identisches Konstruktionsprinzip zu Stahlblech PC. Praktische Rücktür ermöglicht leichten Zugriff bei Servicearbeiten. Hoher Zugriffsschutz durch angeformte...