Zubehör für VX25

Sockel-System VX, neue Ausführung

Das Sockel-System VX ist einsetzbar für nahezu jede Schrankanwendung. Neben einer hohen Stabilität bietet es höchsten Montagekomfort, spart Zeit und eröffnet ganz neue Möglichkeiten beim Ausbau des Sockels.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Blende, belüftet für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Schaltschrankbelüftung über den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden belüftet eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die belüfteten Blenden auch seitlich am...

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Blende mit Bürstenleiste für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste auch seitlich...

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Anreihlaschen für Sockel-System VX, Stahlblech

Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke, die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm oder 200 mm, um 90° gedreht montiert werden.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Bodenbefestigungslasche für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Optionale Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

Zusätzlicher Winkel für die Befestigung der Blenden mit Bürstenleiste oder der Blende belüftet in der Tiefe am Sockel-System VX.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Stahlblech

Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Montagesteg. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Halte-/Distanzstück für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur flexiblen Befestigung von C-Profil- oder Kabelabfangschienen. Zum Einbau in den VX Sockel oder am Schrankrahmenprofil.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Nivellier-Element für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Sockel-Adapter für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Montage der Doppel-Lenkrollen 7495.000 oder Nivellierfüße am Sockel-System VX.

Sockel-System VX, neue Ausführung

Transportrolle für Sockel-System VX, Stahlblech

Zum Einhängen am Sockel-Eckstück 100 oder 200 mm hoch.