Zubehör für AX Tür, innen Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich. KX. Perfektion mit System. Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein! Kleingehäuse KX Tür, innen Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. Mehr lesen Tür, innen System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc. Mehr lesen Tür, innen Türlochleiste für AX Edelstahl Zum vertikalen Anbau an den Gewindebolzen der Tür, zum Befestigen von Montagestegen, System-Chassis 14 x 39 mm, Türarretierung. Mehr lesen Tür, innen Ablage-Box Zur sicheren Ablage und einem Fassungsvermögen bis zu 10 CDs/DVDs. Mehr lesen Tür, innen Schaltplantasche aus Stahlblech breitenvariabel Zur Befestigung an der Türlochleiste in beliebiger Höhe. In der Breite variabel und einfach verstellbar. Mehr lesen Tür, innen Schaltplantasche aus Kunststoff Zum Aufkleben auf den Türinnenflächen. Mehr lesen Tür, innen Schaltplantasche mit Klarsichttasche Mit aufgeschweißter Klarsichttasche und selbstklebender Rückseite. Mehr lesen Tür, innen Türarretierung für AX Zum Sichern der geöffneten Tür. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse. Mehr lesen