Das umfangreiche Zubehörprogramm für alle Anwendungen. Flexibilität, Montagefreundlichkeit und Sicherheit abgestimmt auf den neuen Kompakt-Schaltschrank AX.
KX. Perfektion mit System.
Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!
Der neue AX Sockel zeichnet sich durch maximalen Raum für individuelle Kabeleinführungen aus, dank eines optimierten Blendenkonzepts und des neuen Konstruktionsprinzips. Das macht den Sockel besonders effizient für vielfältige...
Durch die große Öffnung im Sockel-Eckstück kann direkt von vorne mit dem Gehäuse verschraubt werden. Die clipsbaren Blenden ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugang zum Sockel und damit zur individuellen Nutzung, z. B....
Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche,...
Egal ob komplett ausgebaute Schrankreihen transportiert werden oder ob die einzelnen Einheiten am Aufstellort aufgestellt werden, für alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen gibt es die passende Lösung: Anreihverbinder,...
Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der...
Anforderungen im Dachbereich des Schrankes können mit dem passenden Systemzubehör perfekt gelöst werden: Krantransport, Kabeleinführung, Belüftung, Dachaufsätze für Gehäuse, Schutzleisten, Zubehöre zur...
Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.
Vielfältige Befestigungs-Zubehöre, wie Käfigmuttern, Schiebemuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.
Erdungsmaterial zum Aufbau einer sicheren Schutzleiterverbindung zur Erfüllung der Vorgaben von VDE und der Niederspannungsrichtlinen. Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung...
Die Kabeldurchführung, modular steht in den Ausführungen Kunststoff-Flanschplatten modular und Dichtrahmen, modular zur Verfügung. Mit der Kabeldurchführung, modular ist eine völlig flexible Kabeleinführung möglich,...
Für die Ausbrüche der Wandgehäuse oder zur freien Montage auf Flächen. Für Industriegehäuse in unterschiedlichen Ausführungen. Für 19"-Netzwerk-Wandverteiler EL wahlweise Flanschplatten mit Bürstenleiste...
Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl, auch in EMV-Ausführung. Kabelverschraubungen sind in hoher Schutzart bis IP 68 bzw. IP 69 verfügbar. Für die Nahrungsmittelindustrie oder den Reinraum stehen...
Die perfekte Schaltschrankausleuchtung. Innovativste Beleuchtungstechnik, abgestimmt auf die Rittal Schaltschränke. Innovative LED-Technik für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel