Schaltschränke

Kompakt-Schaltschränke

Schrank- und Gehäuselösungen in kompakter Bauart in den Varianten: Kompakt-Schaltschränke AX, Kunststoff-Schaltschränke AX und System-Einzelschränke SE. Extrem vielseitig einsetzbar für Steuerungs-Anwendungen mit mittlerem Platzbedarf. Erfüllen höchste Anforderungen an Korrosionsschutz und Schutzart bis IP 66. Die Wandgehäuse bieten einen einfachen Innenausbau und flexible Kabeleinführung.

Kompakt-Schaltschränke

E-Box KX, Stahlblech

Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.

Kompakt-Schaltschränke

E-Box KX Edelstahl

Die E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.

Kompakt-Schaltschränke

Kompakt-Schaltschrank AX

Perfektion mit System. Der neue Kompakt-Schaltschrank AX bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit bei Montage und Innenausbau.

Kompakt-Schaltschränke

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen in anspruchsvollen Bereichen. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z....

Kompakt-Schaltschränke

Basisschrank AX, Edelstahl

Die Gehäuse aus robustem Edelstahl verfügen über ein integriertes Nocken-System mit dem sich ein umfangreicher Systemausbau, ganz ohne zu Bohren, einfach schnell und sicher realisieren lässt.

Kompakt-Schaltschränke

Wandgehäuse EL

3-teiliges Wandgehäuse mit 19"-Befestigungsebene und Design-Sichttür. Das schwenkbare Mittelteil bietet optimalen Zugriff von vorne und hinten auf die installierten Komponenten. Das Wandbefestigungsteil ermöglicht die...

Kompakt-Schaltschränke

System-Einzelschrank VX SE

Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilem Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Der VX SE lässt sich systemkompatibel mit...

Kompakt-Schaltschränke

Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.