Outdoor Lösungen für erneuerbare Energien

Sicherheit für die Energiewende

Schutz vor einem Blackout

Outdoor-Schaltschränke für erneuerbare Energien

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es keine Alternative. Der Klimawandel, die aktuelle politische Situation sowie der steigende Strombedarf machen diesen ressourcenschonenden Sektor der Energiewirtschaft immer bedeutender. Der reibungslose Betrieb von Windenergie- und Photovoltaikanlagen ist systemrelevant und benötigt erstklassigen Schutz.

Von Rittal erhalten Sie widerstandsfähige Gehäuse und passende Klimatisierung, die Ihre Anlagen optimal vor Witterungseinflüssen und Vandalismus schützen. Das Baukastensystem stellt Ihnen hochwertige Outdoor-Lösungen zur Verfügung, die innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.

Das bedeutet Sicherheit für Ihre Anwendungen

  • Wechselrichtersysteme
  • Monitoring-Systeme für Rotorblattüberwachung oder PV-Parkregelung
  • AC Verteiler
  • u.v.a.

Dank des Baukastensystems erhalten Sie die passende Lösung für jede Umgebung und zwar innerhalb von 24 Stunden.

Ob Photovoltaik- oder Windenergieanlage, entscheidend für die Langlebigkeit der Gehäuse ist der optimale Oberflächenschutz. Im Extremfall sind PV-Anlagen in der Wüste den ständigen Abrieb durch Sand ausgesetzt. Off-Shore-Windkraftanlagen trotzen permanent salzhaltiger Meeresluft und verlangen nach höchstem Korrosionsschutz.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Klimatisierung der Anlagen. Unterschiedliche Temperaturen und Sonnenstrahlung führen zu Kondensatbildung. Rittal bietet Ihnen hierfür energieeffiziente Kühlgeräte, Schaltschrank-Heizungen und robuste Gehäuselösungen – Rundumschutz für Ihre Anlagen. Nur so ist eine umweltschonende und zukunftsorientierte Stromversorgung möglich.

Aufstellumgebung 1, 3 und 4 

Von Indoor Advanced Protection bis Outdoor Extreme 

Windenergieanlagen befinden sich sowohl in geschützten Umgebungen 1 als auch in dem Bereich 4 Outdoor Advanced. PV-Anlagen sind häufig durch die Aufstellumgebung 3 gekennzeichnet. Rittal bietet Ihnen durch unterschiedliche Materialien, Korrosionsschutz und Widerstandsklassen die passende Lösung für jeden Umgebung – ganz nach den individuellen Anforderungen.

Typische Lösungen für erneuerbare Energien

Outdoor-Gehäuse

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Wandanbau-Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Outdoor-Klimatisierung

TopTherm Filterlüfter

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Outdoor-Klimatisierung

Schaltschrank-Heizung mit Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden....