Outdoor Schaltschränke in der Prozessindustrie

Maximaler Schutz für Ihre Anlage

Hohe Anlagenverfügbarkeit ist ein Muss

Outdoor-Schaltschranklösung für die Prozessindustrie

Der Ausfall einer Komponente bedeutet in der Prozessindustrie häufig, dass der gesamte Prozess zum Erliegen kommt. Daher müssen Ihre Anlagen und Einrichtungen maximal geschützt sein, insbesondere im Außenbereich. Dank der serienmäßigen Verfügbarkeit erhalten Sie Ihre Rittal-Lösung innerhalb von 24 Stunden. Damit maximieren Sie Ihre Ausfallsicherheit und können schnell auf dynamische Entwicklungen, wie in der Öl- und Gas-Branche im Moment, reagieren.

Mit dem Baukastensystem aus Schaltschrank und Klimatisierungskomponenten bietet Rittal Ihnen die passende Lösung für Ihre individuellen Anwendungen wie z.B.

  • für die Durchflussmessungen von Pipelines
  • für Distributed Control Systems
  • für Remote I/O Systems im LNG-Bereich

Beim Thema Explosionsschutz müssen Sie vielfältige nationale und internationale Vorgaben beachten. Durch die normgerechten, geprüften Lösungen und Approbationen stellt Ihnen Rittal Outdoor-Schränke und passende Klimatisierungslösungen zur Verfügung, die Sie weltweit einsetzen können – schnell und zuverlässig.

Unser Ex-Portfolio kann in den Ex-Zonen 1 und 2 eingesetzt werden und ist auch für den Außenbereich geeignet.

Große Temperaturschwankungen verlangen ein Höchstmaß an Robustheit und Widerstandsfähigkeit, Kühlgeräte, Chiller, Filterlüfter oder Heizungen bieten die passende Klimatisierung für Ihre individuellen Anforderungen.

Environment 3

Aufstellumgebung 3

Outdoor Advanced

In der Prozessindustrie stehen viele Anlagen und Einrichtungen außerhalb der Ex-Zone. Das bedeutet, dass die Gehäuse der Witterung und korrosiven Stoffen aus der Umgebungsluft ausgesetzt sind. Die Antwort hierauf sind beispielsweise Wetterschutzdächer und ein höherer Korrosionsschutz in der Aufstellumgebung 3.

Typische Lösungen für die Prozessindustrie

Ex-Gehäuse

Ex-Gehäuse

Leergehäuse in Edelstahl und Kunststoff mit besten Ausstattungsvoraussetzungen für die chemische oder petrochemische Industrie und für Offshore-Anlagen.

Kunststoff-Schaltschrank AX

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Heizungen

Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden....