Maritime Outdoor-Lösungen

Perfekter Schutz an Land und auf dem Wasser

Sicherer Schutz für raue Bedingungen

Outdoor Schaltschränke in der maritimen Industrie

Die Wellen schlagen hoch in der maritimen Industrie. Auf Schiffen und in Häfen muss die Technik dem Wasser trotzen. Salz, Sturm, unterschiedlichste Temperaturen sowie starke Vibrationen und Erschütterungen stellen weitere Herausforderungen an Outdoor-Schränke.

Rittal unterstützt Sie dabei mit verschiedenen Gehäusen und passenden Klimatisierungslösungen, die Ihre Anlagen und Einrichtungen auch bei rauer See absichern. Aufgrund der serienmäßigen Verfügbarkeit erhalten Sie Ihre Lösung innerhalb von 24 Stunden und schützen somit schnell und zuverlässig Ihre Anwendungen wie z.B.

  • Landstromversorgung
  • Energieverteiler im Hafenbereich oder für Schleusen
  • Treibstoffversorgung
  • Kransteuerungen

Sowohl auf dem Wasser als auch an Land ist Widerstandsfähigkeit gegen salzhaltige Umgebungen, Feuchtigkeit und UV-Strahlungen unentbehrlich – hier sind optimaler Korrosions- und Oberflächenschutz gefragt.

Die Ausfallsicherheit spielt eine besondere Rolle in der maritimen Industrie, da sicherheitskritische Infrastruktur betroffen ist oder extrem hohe Ausfallkosten entstehen. Dank der langen Haltbarkeit und den sehr kurzen Lieferzeiten kann Rittal diese Ansprüche erfüllen.

 

Aufstellumgebung 4

Outdoor Extreme

Outdoor-Lösungen in der maritimen Industrie befinden sich häufig in öffentlich zugänglichen Bereichen und sind starken Witterungseinflüssen, dem möglichen Zugriff durch Unbefugte und eventuell vorkommenden aggressiven Stoffen ausgesetzt. Die Antwort auf diese Herausforderungen sind High-End-Gehäuse mit Widerstandsklassen gegen Zugriff und optimalen Korrosionsschutz.

Typische Lösungen für die maritime Industrie

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Outdoor-Klimatisierung

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Kunststoff-Schaltschrank AX

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Heizungen

Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden....