Outdoor Lösungen für Energiespeicher

Intelligente und nachhaltige Energiespeichersysteme

Stabile Versorgung - überall und jederzeit

Outdoor-Schaltschränke als Energiespeichersysteme

Mit dem stetig wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien in der Energieversorgung und zeitgleich der rasant steigenden Anzahl an Verbrauchern, wie beispielsweise E-Fahrzeugen, werden Energiespeicher immer bedeutsamer.

Durch Rittal Outdoorgehäuse werden Ihre Batteriesysteme optimal geschützt. Serienmäßig stehen Ihnen individuell konfigurierbare Outdoor-Lösungen zur Verfügung, die innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.

Das bedeutet Sicherheit für Ihre Anwendungen, beispielsweise bei der

  • Eigenverbrauchsoptimierung
  • Lastspitzenkappung
  • Ladesäulen-Steuerung

Energiespeicher müssen optimal vor Witterungseinflüssen und Vandalismus geschützt sein, nur so ist der störungsfreie Betrieb gewährleistet. Rittal hat für jede Speicheranwendung die richtige Systemlösung. Gemeinsam mit Partnern und Kunden konzipiert Rittal zentrale Infrastrukturelemente mit den erforderlichen, systemgeprüften Komponenten.

Aufstellumgebung 1 bis 3

Von Indoor Advanced Protection bis Outdoor Advanced

Energiespeicher finden sich an den unterschiedlichsten Standorten. Im Parkhaus stehen sie geschützt in der Aufstellumgebung 1. In PV-Parks hingegen findet man die Speicher auch weniger geschützt in den Aufstellumgebungen Outdoor Light oder Outdoor Advanced. Rittal hält für Sie und Ihre Anforderungen Lösungen aus unterschiedlichen Materialien, verschiedenen Korrosionsschutz und Widerstandsklassen bereit – sicher aufgestellt, in jedem Gebiet.

Typische Lösungen für Energiespeichersysteme

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Anreih-System VX25 Stahlblech

Anreih-System VX25 Stahlblech

Perfektion mit System. Das neue Anreih-Schranksystem VX25 Stahlblech bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering, geringe Komplexität sowie Zeitersparnis und Sicherheit in der Montage. Das Großschranksystem VX25...

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...

Outdoor-Klimatisierung

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...