Maritime Outdoor-Lösungen

Perfekter Schutz an Land und auf dem Wasser

No compromise when it comes to safety

Outdoor enclosure solution for airport infrastructure

The aviation industry is characterised by turbulence. Outdoor installations at the airport require an especially robust construction due to the high wind speeds. At the same time, flexibility is required to expand and extend existing systems. At the same time, flexibility is decisive to allow future expansion of the existing systems.

Rittal offers a diverse standard portfolio of enclosures and matching climate control solutions to guarantee smooth and safe operations. The ideal protection for your application can be supplied in just 24/48 hours, for example for

  • airport lights and beacons
  • security systems
  • power distribution / apron distribution stations
  • active and passive IT applications

Exposure to aggressive substances such as jet fuel, urea and de-icing agents on the apron and along the runways places especially high demands on the resilience of outdoor enclosures. At the same time, high pressure resistance to cope with aircraft take-off and landing, and protection against extreme temperature conditions and severe weather are imperative. Only then is the reliable operation of safety-critical infrastructure guaranteed and the risk of extremely high downtime costs minimised.

Aufstellumgebung 1 bis 4 

Von Indoor Advanced Protection bis Outdoor Extreme

Ladesysteme finden sich in allen Aufstellumgebungen – von geschützten Bereichen wie in Parkhäusern bis zu öffentlichen Bereichen wie auf Rast- und Parkplätzen, wo ein Zugriff von Unbefugten jederzeit möglich ist. Rittal bietet Ihnen die passende Lösung für jeden Bereich – alles aus einer Hand.

Typische Lösungen für die Ladeinfrastruktur

Outdoor-Gehäuse

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Dach/Wandbefestigung

Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des...

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Klimatisierung

Heizungen

Heizungen sorgen dafür, dass immer die richtige Heizleistung zur Verfügung steht, um Kondensatbildung insbesondere bei Außenaufstellung zu vermeiden.

Wandanbau-Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Schaltschränke

Edelstahl

Kleingehäuse, Kompakt-Schaltschränke, Schranksysteme, Bediengehäuse, Tragarmsystem